เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-63-E-U-S-P

1320830

GTIN 4052568230500

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
40 ms
เวลาปิดขั้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)
100 ms
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ
66 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้
85 mm
คู่มือมูลค่า payload
5.1 kg