กระบอกลมแบบคอมแพค ADVU-12-5-P-A
156500
GTIN 4052568071035
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
12 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
68 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน