โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: คลาสสิค

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

กระบอกลมแบบคอมแพค ADVUL-40-5-P-A

156884

GTIN 4052568121358

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
754 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด