โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: คลาสสิค

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

กระบอกลมแบบคอมแพค AEVUZ-25-20-P-A

157224

GTIN 4052568124373

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
บทบาทเดี่ยว - ดึง
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
221 N
ฮับ
20 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน