กระบอกลมแบบคอมแพค AEVUZ-16-20-A-P-A
157260
GTIN 4052568124694
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
บทบาทเดี่ยว - ดึง
Øลูกสูบ
16 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
81 N
ฮับ
20 mm
การทำให้หมาด ๆ