กระบอกคู่ DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
724 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด