ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

กระบอกมาตรฐาน DNC-63-160-PPV

163421

GTIN 4052568134396

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
63 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1870 N
ฮับ
160 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน