ท่อลมพลาสติก PUN-10X1,5-RT
178413
GTIN 4052568038793
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
178413
GTIN 4052568038793