ท่อลมพลาสติก PUN-CM-4-SW
188882
GTIN 4052568041496
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
4 mm
Øภายใน
2.5 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
188882
GTIN 4052568041496