ท่อพลาสติกเกลียว PUN-6X1-S-1-BL

197590

GTIN 4052568045432

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
6 mm
Øภายใน
4 mm
ระยะเวลาในการทำงาน
1 m
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C