ท่อพลาสติกเกลียว PUN-10X1,5-S-6-SW
197613
GTIN 4052568082550
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7 mm
ระยะเวลาในการทำงาน
6 m
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C