ท่อลมพลาสติกแบบเกลียว DUO PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS
197624
GTIN 4052568082611
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.7 mm
ระยะเวลาในการทำงาน
2 m
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C