ท่อลมพลาสติกแบบเกลียว DUO PUN-12X2-S-2-DUO-BS
197630
GTIN 4052568160807
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
12 mm
Øภายใน
8 mm
ระยะเวลาในการทำงาน
2 m
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C