ท่อพลาสติกเกลียว PPS-6-7,5-1/4-BL
19796
GTIN 4052568113506
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
7.8 mm
Øภายใน
6.2 mm
ระยะเวลาในการทำงาน
7.5 m
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 17.2 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C