วาล์วคันโยก VHER-P-H-B43C-B-M5

3410680

GTIN 4052568269494

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
4/3 ปิดแล้ว
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
260 l/min
ข้อต่อลม 1
M5
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M5
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar