โซลินอยด์วาล์ว MFH-2-M5

4573

GTIN 4052568008529

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
75 l/min
ข้อต่อลม 1
M5
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า