ตัวกรองลม|ชุดกรองลม LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772771
GTIN 4052568418656
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1970 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 16 bar
กรองความวิจิตร
40 µm