วาล์วควบคุมตัวกรอง LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- แข็งแกร่งด้วยดีไซน์โลหะทั้งชุด
- ความต้านทานการกัดกร่อนสูง (ระดับความต้านทานการกัดกร่อน CRC 3 ตามมาตรฐาน Festo 940 070)
- อุณหภูมิแวดล้อม -40 ... +80 °C
- ทนต่อรังสี UV และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
- มีหรือไม่มีเกจวัดแรงดัน
- ท่อระบายน้ำทิ้งอย่างปลอดภัย
- ประหยัดพลังงาน: ค่าการรั่วไหลที่ดีเยี่ยม
- ราคาน่าสนใจ
- ตามคำของสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันการ ระเบิด (ATEX)
- ขนาด: midi