โซลินอยด์วาล์ว MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K

525145

GTIN 4052568161309

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
200 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อ
แรงดันใช้งาน
-0.9 bar - 8 bar