Linear drive DGPL-40-400-PPV-A-B-KF
526666
GTIN 4052568162474
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
754 N
ฮับ
400 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน - โช้คอัพลักษณะแข็ง
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด