เครื่องควบคุมความดัน MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
529481
GTIN 4052568085278
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
840 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.25 bar