เครื่องควบคุมความดัน MS6-LR-3/8-D7-AS

530005

GTIN 4052568085582

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/8
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4500 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.25 bar