เครื่องควบคุมความดัน MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

530335

GTIN 4052568164904

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
800 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.25 bar