โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
534553
GTIN 4052568168421
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
900 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า