โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
534557
GTIN 4052568006976
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1100 l/min
534557
GTIN 4052568006976