Linear/swivel clamp CLR-25-10-L-P-A
535444
GTIN 4052568168834
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลัง โหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
227 N
ระยะจับ
10 mm
มุมหมุน
90 องศา +/- 3 องศา