Linear/swivel clamp CLR-50-50-L-P-A
535463
GTIN 4052568168919
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
50 mm
แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
990 N
ระยะจับ
50 mm
มุมหมุน
90 องศา +/- 2 องศา