Linear/swivel clamp CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8
535490
GTIN 4052568005467
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำ ลังโหลด...
Øลูกสูบ
32 mm
แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
362 N
ระยะจับ
20 mm
มุมหมุน
90 องศา +/- 2 องศา