เครื่องปรับความดันแม่นยำ MS6-LRP-1/4-D2-A8

538004

GTIN 4052568175078

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
800 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.05 bar - 0.7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.02 bar