เครื่องปรับความดันแม่นยำ MS6-LRP-1/4-D4-A8

538006

GTIN 4052568175085

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1100 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.05 bar - 2.5 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.02 bar