เครื่องปรับความดันแม่นยำ MS6-LRP-1/2-D5-A8

538024

GTIN 4052568175177

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.1 bar - 4 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.02 bar