Linear/swivel clamp CLR-32-10-L-P-A-B
543178
GTIN 4052568016104
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
32 mm
แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
362 N
ระยะจับ
10 mm
มุมหมุน
90 องศา +/- 2 องศา