ท่อลมพลาสติก PEN-16X2,5-SW
543245
GTIN 4052568050795
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
16 mm
Øภายใน
10.8 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 60 °C
543245
GTIN 4052568050795