โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
543692
GTIN 4052568182410
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า