โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN 4052568007324
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า