มินิสไลด์ DGSL-8-50-Y3A
543940
GTIN 4052568182854
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
10 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
47 N
ฮับ
50 mm
การทำให้หมาด ๆ
โช้คอัพโปรเกรสซีฟทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรั บสวิตช์ความใกล้ชิด