มินิสไลด์ DGSL-16-80-Y3A
544002
GTIN 4052568183455
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188 N
ฮับ
80 mm
การทำให้หมาด ๆ
โช้คอัพโปรเกรสซีฟทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง