มินิสไลด์ DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
40 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดพร้อมตัวหยุดคงที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด