มินิสไลด์ DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
150 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดพร้อมตัวหยุดคงที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด