มินิสไลด์ DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
80 mm
การทำให้หมาด ๆ
โช้คอัพโปรเกรสซีฟทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหร ับสวิตช์ความใกล้ชิด