มินิสไลด์ DGSL-20-100-Y3A
544027
GTIN 4052568183707
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
100 mm
การทำให้หมาด ๆ
โช้คอัพโปรเกรสซีฟทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำห รับสวิตช์ความใกล้ชิด