โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-D52-H-A1-5C1
547136
GTIN 4052568186524
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 ที่โดดเด่น bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1100 l/min
ข้อต่อลม 1
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า