โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-P53C-H-A1-2AC1

547186

GTIN 4052568187026

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/3 ปิดแล้ว
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ข้อต่อลม 1
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า