โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-D52-ZH-A1-2AC1
547196
GTIN 4052568187125
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 ที่โดดเด่น bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1100 l/min
547196
GTIN 4052568187125