โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1

547243

GTIN 4052568187590

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
450 l/min
ข้อต่อลม 1
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า