ท่อลมพลาสติก PEN-6X1-SW-500
551439
GTIN 4052568052263
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
6 mm
Øภายใน
4 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 60 °C
551439
GTIN 4052568052263