ท่อลมพลาสติก PEN-8X1,25-BL

551458

GTIN 4052568052430

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 60 °C