ท่อลมพลาสติก PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN 4052568052539

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
4 mm
Øภายใน
2.7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 60 °C