วาล์วปรับแรงดันแบบสัดส่วน VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1

554039

GTIN 4052568198251

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/8
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.06 bar - 6 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
900 l/min