หน่วยหมุน/เชิงเส้น DSL-32-25-270-CC-A-S20-B

556502

GTIN 4052568200886

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
32 mm
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
10 Nm
มุมหมุน
0 deg - 246 deg
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย
0.0021 kgm²
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด